Reductor
Reductor Planetario COMPOWER
Reductor planetario compacto de par elevado
Vista general
- El ángulo de presión de 27° aumenta la resistencia del dedendum del engranaje, así como la capacidad de soportar grandes cargas de choque.
- Diseño compacto y denso en par.
- El diseño modular permite que la unidad sea compatible con diferentes configuraciones utilizando sólo un número mínimo de piezas.
| Eje de salida | Eje hueco, Eje macizo |
| Dirección(es) del eje de salida | Horizontal, vertical hacia abajo |
| Estilo de montaje | Montaje de pie, Montaje de brida, Montaje de eje (opcional) |
| Tamaño del bastidor | 26 tamaños |
| Relación de reducción | 5:1 - 1400:1 |
| Par nominal | 460 - 736.000 N⋅m |
27
°
El ángulo de presión aumenta la resistencia del dedendum del engranaje.
Compacto
Diseño
La longitud total se ha reducido drásticamente.
Modular
Diseño
Las piezas intercambiables permiten la compatibilidad con múltiples configuraciones.
Características del producto
1
Múltiples métodos de montaje
Los métodos disponibles incluyen: montaje de pie, montaje de brida y montaje de eje.
2
Compacto
El exclusivo diseño de engranaje planetario permite una distribución óptima de la carga en los engranajes. El esbelto diámetro exterior le permite lograr una transmisión de par superior.
3
Alta resistencia y rigidez
El uso del ángulo máximo de presión del engranaje de 27° se traduce en un aumento drástico de la resistencia del dedendum del engranaje, así como de la capacidad para soportar grandes cargas de choque.